下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*
隔離開關

伊頓凸輪開關 T 和負荷隔離開關 P

伊頓高性能、堅固且緊湊的凸輪開關 T 和負荷隔離開關 P用於工業、貿易和建築工程應用,十種基本開關類型(TM、T0、T3、T5,T5B、T6、T8、P1、P3 和 P5)采用四種不同的安裝選項(表面安裝、嵌入式安裝、背面安裝和配電板安裝)。可以多個觸點序列選擇和配置它們。 

環境保護
IP65
額定電壓
690 V a.c
額定電流
高達 315 安培

自訂配置

伊頓的 T 型凸輪開關與 P 型隔離開關皆可完全自訂,以配合您的應用。

提供配件

伊頓的 T 型凸輪開關和 P 型隔離開關提供各種長度的軸、彩色把手及許多配件。

EMC 遮罩

我們隨附的 T0、P1 和 P3 隔離開關,可搭配預先組裝的鋼質 EMC (電磁相容性) 遮罩使用。
下載連結
X
Download Close