Завантажити документ () з 20
Автоматичні вимикачі

Модульний автоматичний вимикач FAZ-NA xEffect

Модульний автоматичний вимикач FAZ-NA/FAZ-RT – це захисний пристрій, оснащений і тепловим, і електромагнітним роз’єднувачами, доступний у версіях з 1, 2, 3 і 4 полюсами. Автоматичний вимикач FAZ-NA доступний у версіях із номінальними струмами від 0,5 до 63 А. Відключаюча здатність становить 15 кА згідно зі стандартом IEC/EN 60947-2 і 10 кА або 14 кА згідно зі стандартом UL 489/CSA C22.2 № 5, залежно від типу пристрою.

ПРОСТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ
на DIN-рейці
ВЕРСІЇ
1-, 2-, 3- та 4-полюсний
КЛАС ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ
3

Особливості

  • Високоякісний модульний автоматичний вимикач для промислового середовища й високотехнологічних електросистем будівель.
  • Клас обмеження струму 3
  • Індикатор положення контакту, червоний/зелений
  • Номінальні струми до 63 А
  • Характеристики відключення B, C і D
  • Номінальна відключаюча здатність становить 15 кА згідно зі стандартом IEC/EN 60947-2 та 10 кА або 14 кА згідно зі стандартами UL 1077 та CSA C22.2 № 5
  • Підходять для застосувань, що підпадають під дію стандартів UL 1077 та CSA C22.2 № 235
  • Просте встановлення на DIN-рейці
  • Допоміжні контакти та незалежні роз’єднувачі для додаткового оснащення пристроїв

Надійний захист кабелю

Модульні автоматичні вимикачі захищають кабелі від пошкоджень, спричинених перевантаженнями й короткими замиканнями. У разі небезпечно високих струмів біметалічний тепловий розчіплювач автоматичного вимикача відключить джерело живлення. У разі короткого замикання електромагнітний розчіплювач своєчасно відключить джерело живлення.

Конструкція, яка відповідає вимогам стандартів і має підтверджену якість

Стандарт IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) застосовується до автоматичних вимикачів, які експлуатуються в електричних колах із номінальною напругою до 1000 В змінного струму або до 1500 В постійного струму. Стандарти UL 489 та CSA-C22.2 № 5 передбачають набагато більші проміжки та відстані витоку, ніж стандарт IEC. МАВ FAZ-NA також підходять для застосувань, що підпадають під дію стандартів UL 1077 та CSA C22.2 № 235.

Правильний МАВ для будь-якої ситуації

Автоматичні вимикачі з характеристикою відключення B — це стандартний тип МАВ, який використовується в електричних колах освітлення та розеток живлення. Для електричних кіл із високими пусковими й піковими струмами (наприклад, для двигунів і груп освітлювальних приладів) застосовуються пристрої з характеристикою відключення С. Автоматичні вимикачі з характеристикою відключення D застосовуються для електричних кіл з індуктивними та ємнісними навантаженнями (електромагнітні клапани, трансформатори тощо).
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close