Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг SPBT12 xPole

Пристрій SPBT12 забезпечує захист від короткочасних перенапруг, спричинених безпосередніми ударами блискавок, за рівнями захисту від ударів блискавок III і IV згідно зі стандартом IEC 62305.

Зазвичай, коли встановлено зовнішню систему захисту від удару блискавки, також потрібна внутрішня система захисту, для якої найкращим вирішенням є комбінація пристроїв типу 1/2. 

Рівень захисту від ударів блискавок
III та IV
Категорія випробувань захисту від імпульсних перенапруг
T1 та T2
ГОТОВИЙ ДО ПІД’ЄДНАННЯ
комбінований пристрій захисту від імпульсних перенапруг

Особливості

  • Захист від імпульсних перенапруг типу T1, T2 згідно зі стандартом EN 61643-11
  • Захист від ударів блискавок класів III та IV згідно з IEC 62305
  • Максимальна безперервна робоча напруга (UC): 280 В змінного струму
  • Доступні з уже змонтованою збірною шиною для простого та швидкого монтажу на ПЗВ

 

Захист від короткочасних перенапруг

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг типу 1/2 часто застосовуються там, де замовники встановили систему захисту від удару блискавки. Зазвичай, коли встановлено зовнішню систему захисту від удару блискавки, також потрібна внутрішня система захисту.

Комбінація пристроїв Т1 і Т2 придатна для широкого спектру завдань щодо захисту від імпульсних перенапруг, а в цьому разі це найкраще вирішення.

Придатний для широкого спектру завдань щодо захисту від імпульсних перенапруг

SPBT12 від компанії Eaton – це комбінований пристрій захисту від імпульсних перенапруг типів 1 і 2. Це найпоширеніший установлений пристрій, призначений для всіх електричних установок низької напруги. Установлений у кожному розподільному щиті, пристрій SPBT12 допомагає запобігти поширенню перенапруги й захистити різні навантаження.

Зменшують вплив від перевищень напруги

Установлення пристроїв захисту від імпульсних перенапруг забезпечує обмеження напруги згідно з координуванням ізоляції. Це дає змогу уникнути утворення іскор і виникнення пожеж.

Пристрої захисту від перенапруги треба встановити, щоб зменшити вплив від перенапруги. Це стосується електричних мереж усіх будівель – від житлових будинків до громадських і телекомунікаційних споруд.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close