Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Зарядні пристрої для електромобілів

Green Motion Building

Eaton Green Motion Building — це зарядний пристрій змінного струму для електромобілів, розроблений для використання всередині і зовні приміщень на приватних і громадських автостоянках для багатоквартирних, легких комерційних і промислових об’‎єктів. Ця зарядна станція для електромобілів має безліч переваг:

  • Безпечна зарядка електромобілів на основі перевіреної технології зарядки електромобілів
  • Зручна зарядка підходить для всіх типів приватних електромобілів
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
3,7 кВт, 7,4 кВт, 11 кВт та 22 кВт
ТОПОЛОГІЯ
Кабель або розетка типу 2
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ
Настінне або підлогове кріплення
КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Системи RFID та мобільні додатки

Налаштовуваний зарядний пристрій для електромобілів підходить для всіх типів застосувань

Green Motion Building був розроблений для внутрішнього або зовнішнього використання в багатоквартирних будинках або громадських місцях і підходить для всіх електромобілів. Завдяки авторизації користувачів за допомогою RFID ідеально підходить для спільного паркування, а також для невеликих приміщень, оскільки дозволяє встановлювати його на стіну або на підлогу.

Збільште цінність вашої будівлі та збільшуйте дохід

Скоротіть витрати на монтаж, уникаючи дорогих оновлень енергосистем і контролю споживання електроенергії в будь-який час. Система Green Motion Building дає змогу здійснювати виставлення рахунків за допомогою сертифікованого способу вимірювання енергії (MID) та інтеграції з менеджером мережі заряджання від Eaton або іншими сторонніми програмами CPO на базі OCPP чи іншими платформами для виставлення рахунків.

Зарядка для електромобілів майбутнього

Забезпечте функціонування майбутнього завдяки масштабованій інфраструктурі зарядних пристроїв для електромобілів. Легко інтегруйте зарядні пристрої та керуйте ними в межах будівельних обмежень, уникаючи дорогих оновлень енергосистем. Контролюйте споживання енергії в будь-який час за допомогою статичного та динамічного балансування навантаження. Підключайте до 50 зарядних пристроїв для електромобілів, використовуючи параметри балансування фаз і визначення пріоритетності зарядного пристрою. Відповідно до комплексного підходу компанії Eaton до стійких енергетичних рішень, Green Motion Building сумісна з програмним забезпеченням Eaton Building Energy Management, що забезпечує платформу для моніторингу та оптимізації використання всіх енергетичних активів, включаючи фотоелектричні установки та системи накопичення енергії Eaton.

Безпечна та надійна система з легким встановленням

Green Motion Building спроектовано з урахуванням безпеки, з вбудованим захистом від заземлення, сумісністю з однофазною ІТ-мережею та аварійним відключенням для установок, готових до роботи з електромобілями. Легко встановлюється та налаштовується з безліччю мережевих опцій та конфігурацій. Зарядний пристрій забезпечує сумісність із пристроями OCPP та Modbus TCP/IP з операторами сторонніх виробників. Завдяки простому та безперешкодному користуванню, користувачі електромобілів можуть просто підключити свої електромобілі до мережі та зарядити їх.

Відповідає нормам розумного заряджання електромобілів Великобританії

Революція способу заряджання за допомогою новітніх рішень для електромобілів. Наше найсучасніше рішення безперешкодно інтегрує норми розумного заряджання у Сполученому Королівстві, забезпечуючи оптимальну ефективність та екологічне управління попитом у енергетичній мережі Великобританії.

Точність гарантована сертифікатом Eichrecht

Зарядний пристрій Green Motion Building EV має сертифікат Eichrecht. Сертифікація гарантує, що наш зарядний пристрій змінного струму для електромобілів відповідає суворим вимогам закону про калібрування та гарантує точні та прозорі транзакції з покращеним користувацьким досвідом.

Подовжіть гарантію

Для забезпечення повного спокою ми пропонуємо продовження гарантії на один або три роки на додаток до гарантованої заводської гарантії. Ми пропонуємо стандартні заміни, а також професійну підтримку на гарячій лінії.

Відео

Представляємо зарядний пристрій змінного струму для електромобілів серії Green Motion Building для налаштування кількох користувачів і застосування в легкій комерційному секторі. Ідеально підходить для офісів, роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, спортивних і розважальних закладів.

Характеристики

Технічні характеристики

Вхідна потужність

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВХІДНА НАПРУГА
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

1 x 230 В 50 Гц – 1 фаза
3 x 400 В 50 Гц – 3 фази

ВХІДНИЙ СТРУМ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

1 x 16 А (3,7 кВт) — 1 фаза
1 x 32 А (7,4 кВт) — 1 фаза
3 x 16 А (11 кВт) – 3 фази
3 x 32 А (22 кВт) – 3 фази

Вихідна потужність

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

3,7 кВт — 22 кВт

ТИП ВИХОДУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Кабель типу 2 (режим 3) або гніздо (T2 або T2S)

ТИП КАБЕЛІВ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Прямий

ОДНОЧАСНЕ ЗАРЯДЖАННЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

1

Екологія

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Від –25 °C до +45 °C

ВИСОТА НАД РІВНЕМ МОРЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

До 2000 м

УСТАНОВЛЕННЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

З кріпленням до стіни, у приміщенні чи на вулиці

ВОЛОГІСТЬ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

< 95 % відносної вологості повітря

Механічні характеристики

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
СПОСІБ МОНТАЖУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Настінне кріплення
Стійка з кріпленням до підлоги (можна замовити додатково).

РОЗМІРИ (Ш Х В Х Г) В ММ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

285,5 x 264 x 116

МАСА ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ БЕЗ УРАХУВАННЯ КАБЕЛІВ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

3 кг

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

5 метрів

Стандарти

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВІДПОВІДНІСТЬ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

IEC 61851-1

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

IP54

ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Вбудований захист RDC-DD змінно струму 6 мА відповідно до IEC62955

СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

IK08

Гарантія

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ГАРАНТІЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

5 роки

Сегмент

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
СЕГМЕНТ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Багатоквартирні будинки та місця для паркування

Інтерфейс користувача та управління

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Світлодіодний індикатор стану
Дисплей MID

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

RFID

ВІДДАЛЕНЕ УПРАВЛІННЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Менеджер зарядної мережі Eaton

Під’єднання

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ІНТЕРФЕЙС ЗВ'ЯЗКУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Wi-Fi, Ethernet

МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕРФЕЙС
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Wi-Fi, Ethernet за замовчуванням
LTE 4G (опціонально)

ПРОТОКОЛ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

OCPP 1.6J

Балансування зарядки електромобіля

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Так

БАЛАНСУВАННЯ ФАЗ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Так

Електронний облік

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
MID
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Так

Посилання на продукти

Посилання Опис
GMB2202BCAA00A00 GMB 3,7-22 кВт T2S MID 4GS
GMB2201BBAA00A00 GMB 3,7-22 кВт T2 Socket MID 4G
GMB2203BAAA00A00 GMB 3,7–22 кВт, T2C MID
GMB2203BBAA00A00 GMB 3,7–22 кВт, 5 м, T2C, MID 4G
GMB2201BAAA00A00 GMB 3,7-22 кВт T2 Socket MID
GMB2202BAAA00A00 GMB 3,7-22 кВт T2S MID
GMB2202BBAA00A00 GMB 3,7-22 кВт T2S MID 4G

Посилання на аксесуари

Посилання  Опис
XCI3025221 Тримач для кабелю
XCI3025021 Нижня стійка для одного зарядного пристрою
XCI3025121 Нижня стійка для двох зарядних пристроїв
XCI000411 RFID-картка x 5 
GMA02AI000000A00 Комплект подовжувача Ethernet N.1
GMA02AL000000A00 Комплект подовжувачів Ethernet N.2

Посилання на пристрій захисту

Вимикач на 20 А для однофазного зарядного струму 16 А EMCH120
Вимикач на 20 А для трифазного зарядного струму 16 А EMCH320, PLSM-C20/3N-MW
Вимикач на 40 А для однофазного зарядного струму 32 А EMCH140
Вимикач на 40 А для трифазного зарядного струму 32 А EMCH340, PLSM-C40/3N-MW
ПЗВ типу A для однофазного зарядного струму 16 А PFIM-25/2/003-A-MW
ПЗВ типу A для однофазного зарядного струму 32 А PFIM-40/2/003-A-MW
ПЗВ типу A для трифазного зарядного струму 16 А PFIM-25/4/003-A-MW
ПЗВ типу A для трифазного зарядного струму 32 А PFIM-40/4/003-A-MW
АВДС на 20 А (MCB + ПЗВ типу A) для трифазного зарядного струму 16 А MRB4-20/3N/C/003-A

Сертифікації та стандарти

Загальна інформація

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
РЕЖИМ ЗАРЯДКИ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Режим 3 відповідно до стандарту EN/IEC 61851-1 AC для заряджання

Кабель

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВЕРСІЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Кабель типу 2: до 32 А/400 В змінного струму відповідно до EN/IEC 62196-1 та EN/IEC 62196-2

Електромагнітна сумісність

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВИРІБ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

EN 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Завантажити посилання
X
Download Close