Наш швидкий зарядний пристрій постійного струму потужністю 22 кВт, розроблений для комерційного ринку, ідеально підходить для громадського використання в роздрібній торгівлі, розважальних закладах та офісних приміщеннях, а також для заряджання автопарків електромобілів. Пристрій Green Motion DC 22 кріпиться до стіни або до колони, оснащений мобільним механізмом Green Motion DC 22, постачається на візку, щоб його можна було легко пересувати.
Швидкі зарядні пристрої для електромобілів
Дізнайтеся більше про різні варіанти: Green Motion DC 22, Green Motion DC 22 Mobile та аксесуари до них
| Вхідна потужність | DC 22 | DC 22 Mobile |
| Вхідна напруга | 3 × 400 В, 50 Гц | |
| Максимальний вхідний струм | 3 × 32 А (22 кВт) | |
| Коефіцієнт потужності | > 0,99 | |
| Система заземлення | TN, TT | |
| Система живлення | 3-фазний | |
| Блок та роз’єм живлення змінного струму | Н/Д | 15 м |
| Тип фіксатора: | CEE, 5 полюсний | |
| Рейтинг захисту від потрапляння з’єднувача | IP44 | |
| Вихідна потужність | ||
| Вихідна потужність | 22 кВт | |
| Вихідна напруга | 50–500 В | |
| Максимальний вихідний струм | 55 A | |
| Тип виходу | – CCS2 (стандартно) – CCS2 і CHAdeMO (можна замовити додатково) |
|
| ККД | ≤ 96 % | |
| Одночасне заряджання | 1 | |
| Інтерфейс користувача та управління | ||
| Інтерфейс користувача | Візуальні індикатори стану заряджання, 10-дюймовий кольоровий сенсорний екран | |
| Контроль доступу | Системи RFID, сканування та заряджання | |
| Мережевий інтерфейс | Кабель Ethernet (RJ45) | |
| Віддалене управління | Менеджер зарядної мережі Eaton | |
| Мова дисплею | Англійська, французька та німецька — інші мови на вимогу | |
| Екологія | ||
| Робоча температура | Від –25 °C до +45 °C | |
| Висота над рівнем моря | До 2000 м | |
| Установлення | Настінний; монтаж на підлозі (додатково) | Монтаж на візку |
| Вологість | < 95 % відносної вологості повітря | |
| Механічні характеристики | ||
| Розміри (В х Ш х Г) в мм | 520 × 630 × 265 | 947 × 984 × 453 |
| Вага нетто (без кабелів) | 53 кг | 93 кг |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь | |
| Система охолодження | Примусове повітряне охолодження | |
| Довжина зарядного кабелю | 5 метрів | |
| Стандарти | ||
| Відповідність | IEC 61851-1 | |
| Ступінь захисту | IP54 | |
| Ударна в’язкість пристрою | IK10 | |
| Ударна в’язкість (екран та RFID) | IK08 | |
| Протокол зв’язку | OCPP 1.6J або вище | |
| Двонаправлений | Готовність до переходу від автомобіля до мережі (V2G) | |
| Захист | Перевантаження по струму, знижена напруга, перенапруга, залишковий струм, захист від перенапруги, коротке замикання, перегрів, замикання на землю, гальванічна розв’язка | |
| Додаткове обладнання | ||
| Кабель | CHAdeMO | |
| Монтажне приладдя | Підставка для встановлення на підлозі | Н/Д |
| Мережевий інтерфейс | 3G/4G | |
| Ліцензії на програмне забезпечення | Сканування та зарядка Eaton Менеджер зарядної мережі Eaton |
|
| Гарантія | ||
| Гарантія | 2 роки | |