Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Підлягає припиненню
Зарядні пристрої для електромобілів

Green Motion Home

Eaton Green Motion Home — це зарядний пристрій змінного струму для електромобілів, спеціально розроблений для використання в приміщенні та на відкритому повітрі на приватних автостоянках біля окремих будинків. Ця зарядна станція для електромобілів має безліч переваг:

  • Безпечна зарядка електромобілів на основі перевіреної технології зарядки електромобілів
  • Зручна зарядка підходить для всіх типів приватних електромобілів
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
3,7 кВт, 7,4 кВт, 11 кВт та 22 кВт
ТОПОЛОГІЯ
Кабель або розетка типу 2
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ
Настінне або кріплення на підлогу

Налаштовуваний зарядний пристрій для електромобілів підходить для всіх типів застосувань у домашніх умовах

Пристрій Green Motion Home розроблено для використання в приміщеннях і на вулиці. Його можна налаштовувати за допомогою різноманітних варіантів. Зарядний пристрій змінного струму для електромобілів відповідає специфікаціям зарядки всіх типів електромобілів, що використовують режим зарядки 3, і має роз’‎єм типу 2. Його можна встановити на стіну або підлогу, з розеткою або вбудованим кабелем з вилкою.

Зарядка для електромобілів майбутнього

За потреби можна налаштувати максимальну вихідну потужність Green Motion Home, щоб користувач міг підібрати вихідну потужність Green Motion Home для вбудованого зарядного пристрою у своєму електромобілі без будь-яких дорогих змін установки. Лише в разі збільшення потужності до 22 кВт може знадобитися заміна кабелю та роз’єму.

Простий і простий у використанні

Користувачі електромобілів можуть просто підключити свої електромобілі до мережі та зарядитися. Спеціальний мобільний додаток забезпечує безпечну зарядку та зручне керування.

Подовження гарантії

Насолоджуйтеся спокоєм — Подовжіть гарантію на EVCI ще на 1 або 3 роки. Протягом тривалого періоду гарантійне обслуговування включає стандартну заміну, вартість доставки та доступ до професійної лінії підтримки. Для отримання додаткової інформації натисніть тут:

Настінна коробка Green Motion Home

Green Motion Home — це зарядний пристрій змінного струму для електричних транспортних засобів, спеціально розроблений для використання в приміщеннях і на відкритому повітрі, у приватних будинках.

Характеристики

Технічні характеристики

Вхідна потужність

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВХІДНА НАПРУГА
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

1 x 230 В 50 Гц – 1 фаза

3 x 400 В 50 Гц – 3 фази

СУМІСНІСТЬ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕННЯ:
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

TN, TT

ВХІДНИЙ СТРУМ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

1 x 16 А (3,7 кВт) — 1 фаза

1 x 32 А (7,4 кВт) — 1 фаза

3 x 16 А (11 кВт) – 3 фази

3 x 32 А (22 кВт) – 3 фази

Вихідна потужність

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

3,7 кВт — 22 кВт

ТИП ВИХОДУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Кабель типу 2 або розетка (T2 або T2S)

ТИП КАБЕЛІВ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Прямий

ОДНОЧАСНЕ ЗАРЯДЖАННЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

1

Екологія

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Від –25 °C до +45 °C

ВИСОТА НАД РІВНЕМ МОРЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

До 2000 м

УСТАНОВЛЕННЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

З кріпленням до стіни, у приміщенні чи на вулиці

ВОЛОГІСТЬ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

< 95 % відносної вологості повітря

Механічні характеристики

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
СПОСІБ МОНТАЖУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Настінне кріплення
Стійка з кріпленням до підлоги (можна замовити додатково).

РОЗМІРИ (Ш Х В Х Г) В ММ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

285,5 x 264 x 116

ВАГА БЕЗ КАБЕЛЮ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

3 кг

ДОВЖИНА КАБЕЛЮ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

5 метрів

Стандарти

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВІДПОВІДНІСТЬ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

IEC 61851-1

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

IP54

ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКІВ СТРУМУ НА ЗЕМЛЮ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Вбудований захист від постійного струму 6 мА

СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

IK08

Гарантія

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ГАРАНТІЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

5 або < 5 років

Сегмент

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
СЕГМЕНТ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Приватне використання

Інтерфейс користувача та управління

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Світлодіодний індикатор стану

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Мобільний додаток для iOS і Android

Під’єднання

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ІНТЕРФЕЙС ЗВ'ЯЗКУ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Wi-Fi та Ethernet

ПРОТОКОЛ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

OCPP 1.6J

Сертифікації та стандарти

Загальна інформація

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
РЕЖИМ ЗАРЯДКИ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Режим 3 відповідно до стандарту EN/IEC 61851-1 AC для заряджання

Кабель

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВЕРСІЯ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Кабель типу 2: до 32 А/400 В змінного струму відповідно до EN/IEC 62196-1 та EN/IEC 62196-2

Електромагнітна сумісність

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ВИРІБ
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

EN 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Завантажити посилання
X
Download Close