Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Реле керування та таймери

Теплові реле ZE/ZEB

Захист двигуна – одне з головних завдань електрообладнання будь-якої машини. Пропонуючи серії Eaton Moeller, які охоплюють спектр від біметалічних до електронних захисних реле двигунів, компанія Eaton забезпечить належне рішення для будь-якого застосування. Пристрої захисту електродвигунів цієї серії мають атестації UL/CSA й CCC, а також сертифікацію ATEX, що робить їх придатними для використання в будь-якій країні світу.

Сертифікація:
UL/CSA й CCC

Особливості

  • Атестації UL/CSA і CCC
  • Сертифікація ATEX

Біметалічні теплові реле

Реле захисту електродвигунів серії Z забезпечує надійний захист у разі пропадання фази або перевантажень. Ці реле придатні для захисту електричних двигунів EEx, їх можна встановити безпосередньо на контакторах DILM зі струмом до 250 А.

Електронні реле перевантаження ZEB

Пристрої серії ZEB – це рішення для вдосконаленого захисту двигуна. Вони охоплюють діапазон струмів до 175 А, їх можна встановити безпосередньо на контакторі DILM або окремо будь-де всередині панелі керування.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015