Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Блоки живлення

Трансформатори власних потреб

Регулювальні, розділові та захисні трансформатори поглинають короткі замикання й забезпечують безпечну електричну ізоляцію у випадку відмови. Eaton пропонує широкий асортимент трансформаторів, які виготовлені та випробувані відповідно до IEC/EN 61558. Усі трансформатори відповідають вимогам класу ізоляції B відповідно до IEC85 і IEC16, що забезпечує надійну постійну температуру 130 °C. Спеціальне смоляне просочення захищає трансформатори від корозії, зменшує тепловіддачу й мінімізує гудіння. Типові застосування регулювальних, розділових і захисних трансформаторів включають схеми керування або схеми PELV (захисна наднизька напруга). Багатообмоточні трансформатори – це ідеальне поєднання регулювальних, розділових і захисних трансформаторів в одному відмовостійкому пристрої. 

 
Відповідає всім галузевим стандартам:
Ступінь захисту IP00
Придатні для використання в будь-якій країні світу:
Атестації UL/CSA
Міцність:
–25 °C до +40 °C без погіршення параметрів

Особливості

  • Зменшення струму короткого замикання у випадку відмови
  • Можуть бути реалізовані незаземлені допоміжні схеми
  • Надійна електрична ізоляція
  • Високий рівень захисту в складних умовах таких приладів, як вологі шліфувальні машини та повітродувки для сушіння бетону
  • Виготовлено та випробувано відповідно до IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 та CSA 22.2 № 66
  • Клас ізоляції B відповідно до IEC 85 і IEC 216
  • Просте введення в експлуатацію 
 

Регулювальні, розділові та захисні трансформатори STI, STZ та DTZ

Регулювальні, розділові та захисні трансформатори Eaton STI, STZ та DTZ поглинають короткі замикання та забезпечують безпечну електричну ізоляцію у випадку відмови. Типові застосування включають схеми керування, захисне розділення та системи наднизької напруги, такі як схеми PELV (захисна наднизька напруга) і FELV (робоча наднизька напруга).

Регулювальні трансформатори STN

Введення в експлуатацію однофазних регулювальних трансформаторів STN нескладне. Ці пристрої забезпечують максимальну безпеку машини та системи й завжди гарантують надійну робочу напругу для схем керування та допоміжних схем.

Багатообмоточні трансформатори UTI

Однофазні багатообмоточні трансформатори Eaton є найбільш універсальними у своєму класі й пропонують ідеальне поєднання регулювальних, розділових і захисних трансформаторів в одному пристрої. Завдяки вичерпному переліку атестацій вони придатні для використання в будь-якій країні світу.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015