Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Контактори та пускачі

Контактори DIL

Контактори Eaton Moeller серії DIL – це потужні, ефективні й універсальні пристрої, які можуть поєднуватися з усім нашим асортиментом електронних реле перевантаження й тепловими реле з біметалічним елементом. Пристрої з катушками керування постійного струму вирізняються своїм зменшеним енергоспоживанням, що робить їх більш енергоефективними, а також зменшує вимоги до блоків живлення. Контактори DIL придатні для використання в усіх країнах світу й охоплюють весь діапазон вихідних характеристик – від мініконтакторних реле (до 7 А) до вакуумних контакторів (для струмів до 3180 А). Завдяки системі SmartWire-DT контактори можуть мати комунікаційні функції, що дає змогу керувати ними дистанційно.

Типорозмір:
Компактні й потужні
Енергоефективність:
Сумісність із двигунами класу IE3
Сертифікація:
UL, CSA, морські атестації, ГОСТ

Особливості

  • DILM: до 170 A
  • Типорозміри DILM: 45 мм для струмів до 32 A; 55 мм для струмів до 72 A; і 90 мм для струмів до 170 A
  • UL, CSA, морські атестації, ГОСТ-Р і ГОСТ України
  • Температурний діапазон: від -25 до +60 °C
  • 4-полюсний контактор DILMP для струмів до 200 А. Уніфіковані аксесуари для 3- та 4-полюсних пускачів
  • Подвійні клеми для надійного під’єднання кабелю з різними перерізами
  • Для контакторів до 38 А можна здійснювати керування безпосередньо з ПЛК
  • Пускачі з катушками керування постійного струму мають інтегровані ланцюги захисту від перевантажень

Компактні й потужні – контактори DILM

Попри невеликі розміри моделей з катушками керування і постійного, і змінного струму, контактори серії DILM здатні здійснювати комутацію двигунів зі струмами до 170 А. Мають вбудований допоміжний контакт (до 38 А). Додатковий Н/З-контакт із дзеркальними контактами придатний для застосувань, пов’язаних із забезпеченням безпеки. Це спрощує планування проектів, монтаж і введення в експлуатацію.

Безпечне керування навантаженням з ламп – контактори DILL для систем освітлення

Серія DILM стала основою для контакторів DILL, спеціально розроблених для комутації ламп із трьома діапазонами струмів (12 A, 18 A, 20 A). Завдяки високій комутаційній здатності ці контактори здатні витримувати пускові струми для всіх типів ламп, навіть на великих відстанях.

4-полюсні контактори DILMP

Ці 4-полюсні контактори доступні в чотирьох типорозмірах, від 20 до 200 А, і спеціально розроблені для використання з навантаженнями типу АС 1. Завдяки уніфікованому асортименту аксесуарів можна також використовувати всі перевірені компоненти з триполюсної серії. Ці контактори ідеальні для застосувань, для яких характерні часті вимкнення або перемикання мережі живлення, а також для систем опалення та для комутації 4-полюсних навантажень.

Контактори DILK

Контактори DILK використовуються в обладнанні для компенсування реактивної потужності, де потрібно комутувати групи конденсаторів, а послідовно ввімкнені резистори дають змогу надійно перемикати конденсатори з дуже високими пусковими струмами (коли перевищення звичайного струму становить до 180 разів).

Пускові збірки DIUL і SDAINL

Асортимент контакторних схем складається з цілковито оснащених проводиною реверсних схем DIUL, розрахованих на потужність до 30 кВт, і схем «зірка-трикутник» SDAINL для потужностей до 132 кВт. Оскільки вони надходять оснащеними проводиною, їх монтаж здійснюється швидко та просто.

Енергоефективність – це пріоритетний напрям сьогодення

З компонентами Eaton ваші системи автоматично відповідатимуть вимогам Директиви ЄС щодо енергоспоживчого обладнання в простий, швидкий та економічний спосіб, водночас із суттєвим зменшенням витрат на електроенергію.

Серія Eaton Moeller – вікова спадщина

Пристрої серії Eaton Moeller уже понад 100 років застосовуються для запуску й захисту моторів, а також для керування ними: в асортименті цієї серії представлено засоби, які стануть у пригоді для більш надійного, ефективного, безпечного й екологічно чистого використання енергії.

Контактори DIL

Потужні й компактні

Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015