Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Мініконтактор DILE

Завдяки компактному розміру, який забезпечує заощаджування монтажного простору, мініконтактори Eaton Moeller серії DILE використовуються там, де потрібні комутація та керування для малих двигунів або навантажень. Завдяки широкому спектру атестацій ці пристрої можна використовувати в будь-якій країні світу, до того ж вони ідеальні для використання в середовищах зі складними умовами й високими температурами.

Придатні для використання в будь-якій країні світу:
Атестації UL & CSA
Типорозмір:
Компактний розмір
Температурний діапазон:
від -25 до +50 °C

Особливості

  • Комутація змінного струму – для напруг від 24 до 600 В, частота 50 або 60 Гц
  • Комутація постійного струму – для напруг від 12 до 250 В
  • Атестації UL та CSA
  • Для керування електродвигунами потужністю до 5,5 кВт
  • Пристрої постійного струму з інтегрованим супресором для захисту катушки керування
  • Додатковий контакт Н/З із дзеркальними контактами для застосувань, пов’язаних із безпекою
  • Низький рівень споживання катушки керування = можна здійснювати керування безпосередньо з ПЛК через транзисторний вихід

Мініконтактор DILE

Доступні три базові версії мініконтактора: 4 Н/Р-контакти; 3 Н/Р-контакти й 1 Н/З-контакт; 2 Н/Р-контакти та 2 Н/З-контакти. Крім того, пристрої можна розширити до восьми контактів. Усі контакти протилежні й мають взаємне блокування.

Енергоефективність – це пріоритетний напрям сьогодення

З компонентами Eaton ваші системи автоматично відповідатимуть вимогам Директиви ЄС щодо енергоспоживчого обладнання в простий, швидкий та економічний спосіб, водночас із суттєвим зменшенням витрат на електроенергію.

Серія Eaton Moeller – вікова спадщина

Пристрої серії Eaton Moeller уже понад 100 років застосовуються для запуску, моніторингу й захисту електродвигунів, а також для керування ними: в асортименті цієї серії представлено засоби, які стануть у пригоді для більш надійного, ефективного, безпечного й екологічно чистого використання енергії.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015