Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Кінцеві вимикачі LS Titan

Кінцеві вимикачі Eaton Moeller серії LS Titan можна використовувати для безпечного, точного й надійного визначення положення. Вони забезпечують плавне й безпечне спрацьовування, їх можна оптимально адаптувати для будь-якого застосування. Кінцеві вимикачі також забезпечують певний внесок у відповідність вимогам стандартів безпеки персоналу й технологічних процесів. Пропонуються з одним Н/З та одним Н/Р-контактом або з двома Н/З-контактами. Крім того, актуатори всіх пристроїв серії LS Titan можна повернути на кут 4 x 90 градусів, завдяки чому монтувати їх швидко й безпечно.

Захищене передавання даних:
IEC/EN 60 947-5-1 та IEC/EN 61 131-2
Потужний та ефективний:
до 6000 циклів на годину
Надійні моніторинг і захист:
Високий рівень безпечності для технологічних процесів і людей

Особливості

  • Високий ступінь захисту: IP65 та IP66
  • З електронним регулюванням положення спрацювання (LSE)
  • Контакти з примусовим розімкненням
  • Робочий діапазон спрацювання від 0,5 до 5,5 мм
  • Можливі різні типи схем підключення
  • Простота монтажу та гнучкість у використанні

Електронні кінцеві вимикачі LSE Titan

Регульована робоча точка дає змогу точно визначати індивідуальні положення. Два швидкодійних комутаційних PNP-виходи без брязкоту контактів забезпечують високі частоти комутації. Це гарантує точне відтворення попередньо визначених робочих точок.

Механічні кінцеві вимикачі LS Titan

Пристрої LS Titan мають клеми з гвинтовим або пружним затиском, які не потребують обслуговування та стійкі до впливу вібрацій. Якщо використовувати їх разом з пристроями керування Eaton з асортименту RMQ Titan, підсумком буде пристрій із попередньо визначеною комутацією в разі фізичного контакту, що відкриває нові можливості у їх практичному застосуванні. Доступні два типи корпусів: міцна металева версія (LSM) та версія з пластмаси (LS).

Серія Eaton Moeller – вікова спадщина

Пристрої серії Eaton Moeller уже понад 100 років застосовуються для запуску й захисту моторів, а також для керування ними: в асортименті цієї серії представлено засоби, які стануть у пригоді для більш надійного, ефективного, безпечного й екологічно чистого використання енергії.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015