Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Електронний автоматичний вимикач захисту двигуна PKE

Завдяки своїм особливостям автоматичні вимикачі захисту двигунів серії Eaton Moeller з електронним захистом від перевантаження доповнюють спектр пристроїв PKZ і забезпечують кращу альтернативу МАВ із біметалічними пластинами. Завдяки компактній і модульній конструкції, яка характеризується наявністю вставних блоків, вони забезпечують максимальну гнучкість у діапазоні струмів до 65 А. Додавши розчіплювач PKE-XTUCP, ви можете швидко перетворити автоматичні вимикачі для захисту електродвигунів PKE на автоматичні вимикачі PKE для захисту систем й кабелю.

Сертифікація:
UL/CSA, CCC, ATEX
Характеристики запуску:
Від CLASS 10 до CLASS 20

Особливості

  • Автоматичні вимикачі захисту двигунів з ручним керуванням відповідають вимогам стандартів IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 ч. 102
  • Поворотна рукоятка з індикатором положення УВІМК. & ВИМК.
  • Вставний розчіплювач для струмів до 65 А з видимим розривом
  • У разі використання з відповідним приладдям автоматичний вимикач можна перетворити на аварійний вимикач згідно з EN 60204 та/або VDE 0113
  • Характеристики ізолювання згідно з IEC/EN 60947-3
  • Атестації UL/CSA (включно з типами E і F) для ринків Північної Америки
  • Інтеграція зі SmartWire-DT
  • Стійкість до коротких замикань до 100 кА (400 В) з робочим струмом до 32 A, 50 кА (400 В) з робочим струмом до 65 A
  • Ширина автоматичного вимикача: 45 мм для струмів до 36 A / 55 мм для струмів до 65 A

Автоматичний вимикач PKE як частина системи xStart

Для багатьох застосувань потрібен допоміжний контакт із різними конфігураціями для функцій блокування й сигналізування. Однак за допомогою пускача двигунів можна реалізувати пряму, безпечну й ефективну схему керування.

Уся інформація у ваших руках завдяки системі SmartWire-DT

За допомогою компонентів SmartWire-DT комплектні пускачі електродвигунів з автоматами захисту двигуна PKE можна легко інтегрувати в будь-яку систему автоматизації. Завдяки можливості передачі даних автоматичним вимикачем у систему автоматизації захист електродвигунів стає ще точнішим та надійнішим.

Ефективність використання енергії – актуальна тема сьогодення

З компонентами Eaton ваші системи автоматично відповідатимуть вимогам Директиви ЄС щодо енергоспоживчого обладнання в простий, швидкий та економічний спосіб, водночас із суттєвим зменшенням витрат на електроенергію.

Досвід, яким ми радо поділимося, – серія Eaton Moeller

Компанія Eaton виготовляє автоматичні вимикачі захисту двигунів PKZ для із 1932 року. Відтоді наші ідеї та інновації забезпечили значний внесок у прогрес у галузі захисту двигунів. Тому назва PKZ не тільки означає якість, але й стала для експертів синонімом автоматичних вимикачів для захисту електродвигунів.

Електронний автоматичний вимикач захисту двигуна PKE

Для діапазону струмів до 65 А автоматичні вимикачі Eaton Moeller серії PKE для захисту електродвигунів з електронним захистом від перевантаження забезпечують добру альтернативу МАВ із біметалічними пластинами

Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015