Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Перетворювач частоти PowerXL DA1

DA1 – це ідеальний привод для застосувань із високим рівнем вимог до підтримання частоти обертання та крутного моменту. Сімейство продуктів PowerXLTM компанії Eaton забезпечує видатні експлуатаційні характеристики по забезпеченню ефективної роботи електродвигуна. Завдяки розширеному діапазону потужності (до 160 кВт) та можливості використання вищого ступеня захисту (IP66), DA1 можна використовувати для широкого спектру застосувань. Завдяки вбудованому ЕМС-фільтру, гальмівному переривачу та протоколам Modbus RTU і CANopen DA1 можна використовувати для різноманітних застосувань одразу після встановлення. Інтегрований редактор функціональних блоків дає змогу виконувати налаштування відповідно до потреб замовника, забезпечуючи максимальну гнучкість.  

Висока стійкість до перевантажень
200% крутний момент за нульової частоти обертання
Керування високоефективними двигунами
Двигуни PM, BLDC та SynRel
Вбудована функціональна безпека
Безпечне вимкнення крутного моменту (SIL2, PL d)

Особливості

  • Бездатчикове векторне керування з високою стійкістю до перевантажень: 150 % протягом 60 секунд, 200 % — протягом чотирьох секунд.
  • Функції ПЛК використовуються за допомогою програми для налаштування drivesConnect
  • Можна використовувати комунікаційні протоколи всіх поширених типів (Modbus RTU, CANopen, Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus)
  • Модуль енкодера для зворотного зв’язку за швидкістю (замкнений контур керування)
  • Різноманітні варіанти розширення входів/виходів
  • Безпечне вимкнення крутного моменту (IP20: SIL2, PLd, IP66: SIL3, PLe)
  • Пристрої потужністю до 22 кВт також доступні у виконанні зі ступенем захисту IP66/NEMA 4x (для зовнішнього встановлення)
  • Сумісність із міжнародними стандартами (CE, UKCA, UL, cUL, c-Tick, RoHS, ГОСТ Р, УкрСЕПРО, DNV)

Гнучке використання в застосуваннях із високим рівнем вимог.

Оснащення стандартної версії привода DA1 дає змогу використовувати його практично без меж. Ці пристрої вирізняє високий пусковий момент у векторному режимі, а для безпечного експлуатування передбачено функцію безпечного вимкнення крутного моменту. Ці приводи можна використовувати в складі кранів, в електроустановках, які регулярно піддаються впливу пилу або забруднень, і навіть у морському обладнанні.

Приводи DA1 із захистом IP66

Приводи DA1 доступні не лише з класом захисту IP20, але і з класом захисту IP66 для застосувань із потужністю до 22 кВт. Пристрої зі ступенем захисту IP66, призначені для зовнішнього встановлення, стійкі до впливу ультрафіолетового випромінювання, вологи, пилу та забруднень. Вони мають водонепроникний корпус з ABS-пластику та корозійностійкий радіатор, що робить їх ідеальними для харчової промисловості, сільського господарства або автомийок. Вони також мають додаткові локальні елементи керування, такі як потенціометр, селекторний перемикач і головний вимикач, що дозволяють налаштовувати приводи DA1 на місці експлуатації.
eaton-powerxl-da1-variable-frequency-drive-342d2fb-b6so-image-ltp

Перетворювачі частоти PowerXL: DC1 та DA1

Перетворювачі частоти DA1 Advanced та DC1 Compact можна використовувати в суворих умовах експлуатації.

Перетворювачі частоти DA1 Advanced і DC1 Compact для енергоощадних завдань

eaton-powerxl-da1-variable-frequency-drives-communication-logos

Польові шини — ключовий елемент промислового обміну даними

DA1 безперешкодно інтегрується в наявні системи автоматизації, а також забезпечує створення нових інноваційних концепцій машин і систем на основі принципів Industry 4.0.

  • Можна підключати до різних мережевих протоколів, таких як PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP та BACnet/IP за допомогою змінних плат розширення.
  • Має двопортовий інтерфейс, що дозволяє створювати лінійну структуру без додаткових комутаторів.
  • Забезпечує віддалений доступ, діагностику та технічне обслуговування обладнання через мережі Ethernet, заощаджуючи час і ресурси.
  • Має вбудований інтерфейс Modbus RTU та CANopen, що дозволяє підключатися до цих економічно ефективних мережевих рішень.
  • Пропонує гнучкість та ефективність у проєктуванні та експлуатації рішень автоматизації. 

Частотні перетворювачі для всіх типів електродвигунів, зокрема, для тих, які мають найвищий клас ефективності IE5.

Привід PowerXL DA1 можна використовувати для керування двигунами найвищого класу ефективності IE5. Це можуть бути стандартні двигуни, трифазні асинхронні двигуни, електродвигуни з постійними магнітами, безщіткові двигуни постійного струму й синхронні реактивні двигуни.

Функціональність ПЛК з інструментальним засобом drivesConnect.

Інструмент налаштування drivesConnect дає змогу програмувати та моделювати функції ПЛК привода DA1 за допомогою редактора функціональних блоків. Функції ПЛК дають змогу створювати логічні зв'язки, зокрема на основі часових залежностей. Режим моделювання допомагає виправити будь-які помилки у функціональних блоках. У такий спосіб можна налаштувати приводи для будь-якого застосування та заощадити кошти на додатковому обладнанні.

Аксесуари для приводів PowerXL

Ми пропонуємо різноманітні аксесуари, розроблені для наших перетворювачів частоти PowerXL, а також деякі аксесуари, сумісні з іншими продуктами. Ці аксесуари включають лінійні реактори, навантажувальні реактори, синусні фільтри та гальмівні резистори. Вони дозволяють налаштовувати параметри та адаптуватися до різних умов електромагнітної сумісності (EMC) та експлуатації на стороні лінії живлення.

Компанія Eaton надасть вам підтримку з усіх питань щодо ефективності використання енергії.

Директива ЄС щодо енергоспоживчого обладнання та зростаюча автоматизація машин стимулюють попит на пристрої змінної швидкості, навіть у простих застосуваннях. Що означає для вас дотримання вимог Директиви ЄС щодо енергоспоживчого обладнання та як можна збільшити ефективність використання енергії у вашому обладнанні? Відповіді на ці й інші запитання ви знайдете в наших численних документах і брошурах, а також у відеоматеріалі, який підготували для вас експерти компанії Eaton у галузі енергоефективності.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close