Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

xComfort BF

Плаский розподільчий щит xComfort BF вирізняється своїм плоским дизайном. Ця серія з компактними корпусами доступна у версії для навісного монтажу й монтажу на порожнистій стіні або врівень. Також її можна використовувати в житлових і комерційних будівлях.

xComfort BF затверджено згідно зі стандартом EN62208 і постачається з широким асортиментом щитів з 2–7 рядами, які можуть вмістити від 48 до 231 модуля. Крім того, кронштейн DIN-рейки можна повністю зняти для ефективного монтажу модульних пристроїв. Усі щити виготовлено з суцільного сталевого листа, вкритого поліестровим покриттям із порошковим напиленням у двох кольорах (білий RAL 9016 або сірий RAL 7035), і постачаються з суцільними або прозорими дверцятами.

Використовуючи інноваційний вебконфігуратор Eaton, ви можете створити свою індивідуальну систему з різними кольорами, дверцятами, рядами та модульними комутаційними та захисними пристроями.

Кілька варіантів конструкції
3 варіанти встановлення на вибір
2–7 рядів
До 231 модуля
Раціонально організований простір для проводки
Відстань між DIN-рейками 150 мм

Особливості

Інноваційність, простий монтаж і неймовірна практичність.

  • Відстань між DIN-рейками 150 мм (ідеально для систем збірних шин розподільчих пристроїв)
  • Проміжок під DIN-рейкою до 44 мм для легшого прокладання дротів
  • Конструкція відповідає стандартам IEC/EN 61439-1/-3 та EN 62208
  • Відповідає стандарту IP30/IK08 або IP41 (зі спеціальним комплектом для опломбування)
  • Клас захисту I (захисне заземлення)
  • Спеціальні версії глибиною лише 100 мм надають можливість встановлення майже в будь-яких перегородках
  • Доступна спеціальна мультимедійна версія (тільки для двоетапного монтажу)

Мультимедійний щит xComfort BF

Серія xComfort BF включає мультимедійний розподільчий щит на 2–5 рядів, що постачається з монтажною пластиною та прозорими дверцятами, які забезпечують значно кращу якість безпровідного зв’язку порівняно зі стандартними металевими дверцятами. Мультимедійний розподільчий щит відповідає всім вимогам IEC/EN 62208 і доступний як рішення для установки врівень або на порожнистій стіні.

xComfort BF-U-3S: Нова серія для ще кращої персоналізації!

Серію BF розширено за рахунок вузьких і широких щитів на 7 рядів для ще більшої гнучкості! Вона включає оптимізовані кабельні вводи, гвинтові клемні колодки N/PE, додаткові N-клеми збоку настінної панелі та простір для встановлення від 48 до 231 модуля.

Плоска конструкція —  достатньо вузька, щоб вміститися де завгодно!

Широкий дизайн — пропонує простір для всіх ваших автоматичних вимикачів!

  • 24 модулі на ряд
  • 2–7 рядів
xComfort BF 24 MU 2-7 row versions
  • 33 модулі на ряд
  • 4–7 рядів
xComfort BF 33 MU 4-7 row versions

Огляд моделей серії xComfort BF

xComfort BF OT 5 Drawing

BF-O (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Навісний монтаж, RAL 9016 / RAL 7035
  • Монтажна глибина: 140 мм
  • Одноетапне рішення зі знімною стійкою DIN-рейки
  • Можливість виконання з прозорими та непрозорими дверцятами
  • Стандартна дверна засувка або механізм замикання Profi+
  • Можливість введення кабелів через фланець 2K (згори) і кабельні втулки (знизу)
  • Можливість зменшення довжини вставок DIN-рейок для використання з монтажною плитою
  • Версії з різними клемами N/PE
spacer
xComfort BF UT-5 Drawing

BF-U (IP30, IK07/IK08)

  • Монтаж урівень, RAL 9016 / RAL 7035
  • Монтажна глибина: 127 мм
  • Одноетапне рішення зі знімною стійкою DIN-рейки
  • Можливість виконання з прозорими та непрозорими дверцятами
  • Стандартна дверна засувка
  • Можливість введення кабелів через численні отвори згори та знизу
  • Можливість зменшення довжини вставок DIN-рейок для використання з монтажною плитою
  • Версії з різними клемами N/PE
xComfort BF UT 2S 5 Drawing

BF-U-2S (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Монтаж на порожнистій стіні або врівень, RAL 9016
  • Монтажна глибина: 100 мм
  • Двоетапне рішення залежно від стінного короба та окремої монтажної рамки
  • Можливість виконання з прозорими та непрозорими дверцятами
  • Стандартна дверна засувка або механізм замикання Profi+
  • Можливість введення кабелів через різні отвори згори та знизу
  • Також доступні спеціальні мультимедійні версії з місцями для монтажу
  • Конфігурація з фіксованими клемами N/PE
xComfort BF-U-3S-5 drawing

BF-U-3S (IP30, IK08)

  • Монтаж на порожнистій стіні або врівень, RAL 9016
  • Монтажна глибина: 125 мм
  • Трьохетапне рішення, що складається з настінної панелі / монтажної вставки, DIN-рами та дверцят із рамою
  • Білі непрозорі сталеві дверцята; мультимедійні дверцята доступні додатково
  • Стандартна дверна засувка або замок із ключем доступні додатково
  • Можливість введення кабелів через отвори згори та знизу
  • Можливість зменшення довжини вставок DIN-рейок для використання з монтажною плитою (доступно додатково)
  • Конфігурація з фіксованими клемами N/PE + додаткові N-клеми збоку
spacer

Модульні компоненти — це запорука підвищеного рівня безпеки, якості й універсальності

Компанія Eaton пропонує широкий асортимент високоякісних автоматичних вимикачів і тим самим надає монтажникам все необхідне для легкої установки або розширення систем розподілу електроенергії. Завдяки раціональній конструкції захисного розподільчого пристрою всередині корпусу пошкоджені в разі несправності силові кола можна безпечно вимкнути.

Кінцеві розподільчі щитки з попередньо виконаними з’єднаннями — вибір за вами!

З безлічі стандартизованих компонентів та порожніх корпусів ви можете вибрати пристрої, які відповідають вимогам житлових і невеликих комерційних проєктів. Компанія Eaton надає всю технічну інформацію, необхідну для підтвердження відповідності проєктним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439-3. Крім того, ви також можете вибрати кінцевий розподільчий щиток із попередньо виконаними з’єднаннями. У цьому випадку компанія Eaton надає пакет документації, що включає відомості про підтвердження відповідності проєктним вимогам. Зосередьтеся на найважливішому, а Eaton подбає про інше.

Вебконфігуратор: створення персоналізованих конфігурацій

Серія xComfort BF та наші комутаційні та захисні пристрої працюють на базі модульної конструкції, що забезпечує можливість створити будь-яку необхідну комбінацію. На додаток до ряду стандартних розподільчих щитів із попередньо виконаними з’єднаннями компанія Eaton також постачає персоналізовані конфігурації за запитом. У разі виникнення сумнівів щодо вибору типу розподільчого щитка, просто вкажіть необхідні функції в нашому конфігураторі.

Оновлення IP41 для посиленого захисту

Оновлений комплект IP41 призначено для підвищення захисту від проникнення забруднень навколо провідних деталей (IP4X, дроти/гвинти > 1 мм) і від крапель води, що падають вертикально (IPX1). Він підходить для використання в обладнанні з навісним монтажем (BF-O) і монтажем на порожнистій стіні або врівень (BF-U-2S тощо, тип E) і забезпечує покращений захист у складних умовах.
Характеристики

Виділити відмінності
Показати лише відмінності
Приховати пусті функції
Завантажити посилання
X
Download Close