Модульна система розподілу електроенергії Eaton xEnergy Safety — це низьковольтний розподільчий пристрій багатоканального типу, який відповідає стандарту IEC/EN 61439-2. Пристрій вироблений із полікарбонату й призначений для задоволення найсуворіших вимог, у тому числі до антикорозійного захисту, при навантаженні до 1600 А. Розподільчі шафи з повною ізоляцією передбачають ступінь захисту IP65, що гарантує стійкість майже до будь-якого впливу довкілля, наприклад, пилу вологи та води.
Безпечний розподіл енергії відповідно до найсуворіших вимог.
Вимоги щодо розподілу електроенергії стають усе більш суворими. Продукція Eaton не тільки відповідає таким вимогам, а й забезпечує найвищий ступінь надійності й гнучкості для замовника.
Ваші результати пошуку "" не знайдено жодних документів або продуктів.
| Низьковольтний розподільчий пристрій і комутаційне обладнання відповідають стандарту IEC/EN 61439-2 |
| Порожні щити, низьковольтні розподільчі пристрої та комутаційне обладнання відповідають стандарту IEC/EN 62208 |
| Ступінь захисту: IP65 |
| Випробування на удар: IK10 (IK9 для бокових стін і фланцевої вставки) |
| Стійкість до впливу хімічних речовин: кислоти < 10 %, мінеральна олива, спирт, бензин, змащувальний засіб, сольові розчини |
| Випробування на спалахування відповідно до стандарту IEC 62208. Основа: 960 °C / кришка: 850 °C; опора шини: 960 °C; бар’єри: 650 °C |
| Спалимість відповідно до UL94. Основа. V-1; кришка: V-2 |
| Стійкість до корозії: циклічне вологе тепло відповідно до стандарту IEC 60068‐2‐30; випробування в соляному тумані відповідно до стандарту IEC 60068‐2‐11 |
| Стійкість до УФ-променів: стійкість згідно зі стандартом ISO 4892-2; 500 год |
| Захист від ураження електричним струмом: клас захисту II, повна ізоляція |
| Діелектричні властивості. Діелектрична міцність: номінальна напруга ізоляції = змінний струм 1000 В / постійний струм 1500 В |
| Витримувана потужність короткого замикання з АВЛК: номінальний умовний струм короткого замикання Icc = макс. 50 кА |
| Номінальний короткочасний витримуваний струм основної системи збірних шин. Icw = макс. 50 кА / 1 с |
| Основа: полікарбонат, армований скловолокном; кришки: неармований полікарбонат |
| Колір основи: RAL 7035; колір кришки: прозорий сірий або затемнений |
| Додаткові технічні відомості див. у каталозі у форматі PDF |