Power Xpert FMX — це розподільний пристрій середньої напруги IEC з однією шиною із твердою та повітряною ізоляцією. Система забезпечує надійну комутацію, захист, облік і розподіл електричної енергії до 24 кВ і 2000 А. Power Xpert FMX складається з металевих модульних компактних панелей (мін. 500 мм). Як у версіях 12 кВ, так і у версіях 24 кВ використовується один і той же компактний корпус.
Зв’яжіться з нами, і ми допоможемо знайти ідеальне рішення для вашого проєкту!
Power Xpert FMX – це розширювана платформа, що пропонує різні модульні панелі, які можуть бути скомпоновані відповідно до ваших потреб. Кількість панелей, які можна комбінувати, необмежена, тому ви можете з легкістю вибрати бажане реле захисту та управління. Доступ до компактних панелей здійснюється спереду, що дозволяє встановлювати їх впритул до стіни. Це зводить до мінімуму площу розподільного пристрою.
Завдяки унікальній комбінації твердої та повітряної ізоляції не потрібен елегаз (SF6), що значно знижує витрати на утилізацію обладнання після закінчення терміну експлуатації. У Power Xpert FMX використовується автоматичний вимикач, що не вимагає технічного обслуговування, для виконання до 30.000 операцій перемикання.
Глибина: 1450 мм
Додаткова висота панелі: 500 мм для трансформаторів напруги зі стороні збірних , 150 мм для вентиляційної коробки шин, 500 мм для охолоджуючої коробки з боку шинопровода на панелях 2000 А
| Найбільша робоча напруга | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальна витримувана напруга грозового імпульсу | кВ | 75 | 95 | 125 |
| Витримувана напруга промислової частоти | кВ-1м | 28 | 38 | 50 |
| Номінальна частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Втрата безперервності обслуговування | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
| Клас розділення перегородками | PM | PM | PM | |
| Класифікація за стійкістю до внутрішньої дуги (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
| Стійкість до внутрішньої дуги | кА-с | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
| Відсік автоматичних вимикачів / кабелів | з блокуванням | |||
| Відсік збірної шини | на основі інструментів / недоступний | |||
| Кола заземлення | кА — с | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Ступінь захисту високовольтних відсіків (додатково) | IP4X | IP4X | IP4X | |
| Ступінь захисту відсіку низької напруги | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
| Класифікація температури | -5° C в приміщенні | |||
| Найбільша робоча напруга | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальний короткочасний витримуваний струм | кА-с | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Номінальний піковий витримуваний струм | кА | 63 | 63 | 63 |
| Найбільша робоча напруга | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальний струм | A | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 |
| Номінальний струм відключення короткого замикання | кА | 25 | 25 | 25 |
| Номінальний короткочасний струм включення на к.з. | кА | 63 | 63 | 63 |
| Номінальний короткочасний витримуваний струм | кА-с | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Найбільша робоча напруга | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальний струм | A | 630 - 800 | 630 - 800 | 630 - 800 |
| Номінальний струм відключення короткого замикання | кА | 25 | 25 | 25 |
| Номінальний струм ввімкнення короткого замикання | кА | 63 | 63 | 63 |
| Номінальний короткочасний струм включення на к.з. | кА-с | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
| Клас | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
| Комутаційні цикли при струмі короткого замикання | 100 | 100 | 100 | |
| Перемикання конденсаторної батареї | A | 400 | 400 | 400 |
| Найбільша робоча напруга | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Номінальний комутаційний цикл | A | O-0.3 с - CO - 15 с - CO | ||
Клас |
M2 | M2 | M2 | |
| Час відкриття | мс | 50 | 50 | 50 |
| Складова постійного струму | % | 35 | 35 | 35 |
| Час закриття | мс | 70 | 70 | 70 |
| Актуатор операцій приводу | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| Вакуумна камера -кількість операцій | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| Найбільша робоча напруга | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
Клас |
M0 | M0 | M0 | |
| Час відключення | с | < 20 | < 20 | < 20 |
| Час замикання | с | < 20 | < 20 | < 20 |
| Кількість операцій двопозиційного перемикача | 1,000 | 1,000 | 1,000 |