Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Наукові&дослідження, конструкторські розробки та інновації

Впровадження інновацій для позитивного результату

Багато наших клієнтів поставили для себе амбітні цілі — знизити шкідливий вплив діяльності їхніх компаній, і ми розуміємо, що наші продукти та послуги допомагають їм у зменшенні масштабів їхнього впливу на довкілля. Ми допомагаємо досягти цих цілей, розробляючи інноваційні продукти й рішення, що дають змогу клієнтам зберігати ресурси, зменшувати споживання палива й рівень викидів, а також реалізувати інтелектуальні рішення щодо енергоспоживання завдяки Інтернету речей, одночасно підвищуючи надійність, міцність і безпечність своєї продукції.

Вимірювання та звітування в процесі виробництва

  • У 2019 році ми інвестували понад 600 млн доларів США в дослідження й розробки. Протягом наступних п’яти років ми працюватимемо над прискоренням переходу до моделі економіки на основі відновлюваної енергетики, інвестуватимемо в дослідження й розробки, а також змінюватимемо наш асортимент продукції та зменшуватимемо власне споживання енергії. Компанія Eaton також сприяє переходу до економіки замкненого циклу, зосередивши зусилля на подовженні строку експлуатації продуктів, програмах переробки та обов’язкової утилізації продуктів і зменшенні впливу на довкілля за допомогою ініціатив досягнення нульового рівня відходів.
  • У нас є міжнародна мережа, до якої входять шість центрів інновацій і понад 10 000 інженерів, які розробляють безпечні, надійні, енергоефективні, інтелектуальні та мережеві рішення. На цей час у нас є корпоративні дослідні команди в США, Китаї, Індії, Ірландії та Чехії. У 2018 році ми відкрили Центр із розробки інтелектуальних рішень для енергетичного сегмента в Дубліні, Ірландія. В ньому наші команди з аналізу даних працюють над розширенням наших цифрових платформ та можливостей. Ми прискорюємо цифрові інновації для всіх рішень у нашому портфелі, співпрацюючи з надійною екосистемою партнерів, до якої входять академії, державні установи та дослідні інкубатори.
  • У 2019 році новатори Eaton отримали 431 первинний патент. Первинний означає, що це перший патент, який видається на винахід, навіть якщо заявка на цей винахід подана в рамках "серії" патентних заявок у кількох країнах. У 2019 році, коли було розглянуто всі патентні заявки серії в різних країнах, новатори Eaton отримали загалом 1538 патентів.
600 млн $
Сума інвестицій у дослідження й розробку у 2019 р.
> 10 тис.
Ми маємо міжнародну мережу із 6 центрів інновацій і понад 10 000 інженерів
DfE
Мета проектування з урахуванням екологічних вимог (Design for the Environment, DfE) — зменшення загального негативного впливу продукту на довкілля протягом строку його експлуатації

Технологія пошарового друку

Із появою технологій 3D-друку ми отримали можливість створювати продукти й компоненти, додаючи до них шари різних матеріалів, зокрема пластику, інших полімерів чи металів. На відміну від традиційних методів виробництва, що значною мірою базуються на субтрактивній обробці (висвердлювання чи вирізання матеріалу) або формуванні (штампування), технологія пошарового друку надає можливість зменшення кількості відходів від виробничого процесу завдяки тому, що матеріал накладається лише там, де це потрібно.

Наш Науково-інноваційний центр технології пошарового синтезу (AM CoE) у Саутфілді, шт. Мічіган, допомагає нам задовольняти потреби в складних високоефективних компонентах, що постійно зростає, прискорює вихід на ринок та підтримує наші зусилля із забезпечення екологічно-раціонального виробництва. 

У 2018 р. центр AM CoE успішно пройшов сертифікацію AS9100 Rev D. Ця сертифікація, в основі якої лежить комплексна система контролю якості, що гарантує виробництво безпечної та надійної продукції для аерокосмічної галузі, дозволить нам постачати металеві компоненти, виготовлені методом 3D-друку, для цивільних замовників та військових організацій.

Інтернет речей

Ми з ентузіазмом прийняли цифровий світ і своє місце в ньому та переосмислюємо інновації. Ми використовуємо технології, щоб покращити обслуговування клієнтів, і надихаємо своїх співробітників підвищувати власну продуктивність за допомогою цифрових інструментів.

В основі цих вдосконалень лежать ідеї, що дозволяють створювати, накопичувати й обробляти дані для забезпечення практичних механізмів оптимізації енергоспоживання і сприяють зростанню енергоефективності та стабільності. Зв’язок за допомогою цифрових каналів здійснюється на виробничих майданчиках, в електричних мережах, будинках, установах охорони здоров’я, у транспорті та в домівках. Ми рухаємося назустріч четвертій промисловій революції, використовуємо штучний інтелект і сучасне обладнання на заводах, щоб допомагати нашим клієнтам зробити те саме. І ми випускаємо інформаційні матеріали для клієнтів, щоб вони приймали кращі рішення, використовуючи ще більше продуктів і послуг, під’єднаних до Інтернету речей.

Безпечність транспортних засобів

Наш продукт під назвою IntelliConnect служить для проведення діагностики та попереднього аналізу за допомогою кодів трансмісії, даних про режим роботи двигунів та інформації про місцевість, щоб інформувати в режимі реального часу водіїв вантажівок і власників автомобілів про проблеми в роботі автомобіля й про ступінь серйозності цих проблем, щоб водій міг прийняти рішення про необхідність технічного обслуговування, а також щоб зменшити час простою та підвищити ефективність.

Ефективність центрів обробки даних

PredictPulse — це послуга цілодобового моніторингу для наших систем безперебійного живлення, що відстежують і надсилають кожні 15 хвилин параметричні дані й актуальні попередження, а також забезпечують обслуговування центру обробки даних.

Оптимізація мікромереж

Незалежно від того, ввімкнена мережа чи ні, наш контролер Power Xpert Energy Optimizer відстежує й регулює всі аспекти енергопостачання. Цей контролер під’єднується до енергетичної інфраструктури й місцевої енергомережі через відкриті протоколи. Завдяки проведенню діагностики, попереднього та регламентного аналізу й моделюванню ситуацій електромережі можуть працювати у важких умовах.

Щільність потужності

Все більше компонентів звичайних транспортних засобів — від світлодіодних фар до силових агрегатів — контролюють та урухомлюють електронні системи. Ми прогнозуємо, що до 2030 р. на частку електрифікованих автомобілів — акумуляторних, гібридних із підзарядкою від електромережі, гібридних та м’яких гібридних — припадатиме до 38% глобального ринку пасажирських автомобілів.

Наші інновації в області індукторів та інверторів розробляються з метою забезпечення найвищої щільності потужності, яка буде необхідною в цьому майбутньому автомобільної промисловості. Оскільки простір в автомобілі дуже високо цінується, наші індуктори та інвертори з високою щільністю потужності стануть у нагоді завдяки малій вазі та компактній конструкції, що допоможе максимально збільшити пробіг без підзарядки для електромобілів та дозволить знизити споживання викопного палива в звичайних автомобілях, одночасно задовольняючи вимоги до експлуатаційних характеристик.

Проектування з урахуванням екологічних вимог (Design for the Environment, DfE)

Метою економіки замкненого циклу є зменшення відходів та рівня забруднення довкілля, а також оптимізація використання природних ресурсів. Кілька з цих принципів лежать в основі наших виробничих процесів.

Наприклад, ми розробляємо рішення для вторинного використання акумуляторів електромобілів, подовжуючи їхній строк служби до того, як вони будуть підлягати остаточній переробці. Ми домовилися з компанією Nissan про вторинне використання літій-іонних акумуляторів з їхніх електромобілів у наших системах зберігання електроенергії xStorage. Наприклад, система xStorage Buildings, встановлена на стадіоні Johann Cruijff Arena в Амстердамі використовує рішення, що містить еквівалент 63-х уживаних акумуляторів від Nissan Leaf.

А завдяки нашій системі моніторингу Transfer Switch Monitor 900 оновити існуюче обладнання простіше та вигідніше, ніж провести повну заміну обладнання. Цей підхід подовжує корисний строк експлуатації обладнання та допомагає уникнути зайвих відходів.

Ми завжди враховуємо у своїй проектній роботі екологічні аспекти. Основною метою проектування з урахуванням екологічних вимог (DfE) є зменшення загального негативного впливу продукту на довкілля протягом строку його експлуатації — під час виробництва, продажу, експлуатації та утилізації. Усі наші проектні рішення основані на чотирьох загальних принципах: енергоефективність, ефективне використання ресурсів, утилізація та дотримання нормативних вимог. Ми використовуємо процедуру оцінювання життєвого циклу (Life Cycle Assessment, LCA) для обчислення потенційного негативного впливу на довкілля продуктів, що відповідають стандартам ISO 14040/14044.