Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

Скорочення відходів

Зменшення кількості відходів підтримує нашу діяльність і наші громади

Ми спрямовуємо свої ініціативи зі зменшення кількості відходів на усунення відходів зі сміттєзвалищ з метою скоротити негативний вплив на довкілля, економію цінних ресурсів та допомогу громадам, які ми обслуговуємо.

Наша обіцянка зменшити кількість відходів, що відправляються на сміттєзвалища

До 2030 р. ми плануємо досягти нульового рівня відходів, що підлягають утилізації на сміттєзвалищах, на всіх наших виробничих об’єктах. Ми також прагнемо щороку зменшувати на 2 % загальну кількість відходів, що утворюються.

Ми досягаємо поставлених цілей за ініціативою ZWTL завдяки повторному використанню, переробці, компостуванню та спалюванню для вироблення електроенергії. Ми запрошуємо сторонні контролюючі організації для забезпечення якості виконання нашої програми. Наш підхід передбачає в першу чергу вигідне усунення сміття, а сам процес розпочинається зі зменшення кількості джерел відходів — ми припиняємо надходження відходів на наші об’єкти. Потім ми просимо наших партнерів допомогти нам перенаправити залишки відходів, так щоб вони не потрапляли на звалища.

На всіх об’єктах Eaton зобов’язані відповідально контролювати відходи згідно з нормативними актами та внутрішніми стандартами управління ОП, ТБ і ОНС (MESH), зокрема визначаючи всі джерела відходів і розробляючи плани їх мінімізації.

100 
%
Ми вирішили домогтися, щоб до 2030 р. всі наші виробничі майданчики мали сертифікати про нульовий рівень відходів, що підлягають утилізації на сміттєзвалищах
28 
%
Річне скорочення кількості відходів, що відправляються на сміттєзвалища, у 2020 р.
90 
%
Кількість наших виробничих відходів, що не потрапили на сміттєзвалище у 2020 р. завдяки повторному використанню, переробці, компостуванню або перетворенню на енергію
працівник готує коробки до відправлення
Досвід
Стратегії ліквідації пакувальних матеріалів як джерела відходів
28/01/2020
Організації реагують на заклик споживачів і державних органів до мінімізації кількості пакувальних матеріалів і зменшення або ліквідації матеріалів одноразового використання. Дізнайтеся про численні способи уникнення утилізації пакувальних матеріалів на сміттєзвалищах.

Основні супутні напрямки сталого розвитку