Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

000649

Eaton Moeller® series Maintenance key, handle, for P3

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Maintenance key
Catalog Number
000649
EAN
4015080006497
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
60 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.028 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Special devices for electricians: Interlocked main switches can be switched on and off for repairs with the maintenance key while the door is open (as per IEC/EN 60204-1)
Model Code
KNK-P3

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Accessory/spare part type
Accessory
Type
Maintenance key
Used with
T5-…/V...
T5B-…/V…

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.