Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

002066
Код моделі: SVS250630-5

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar assembly for 2 SA boxes SKA

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar enclosure accessory
Catalog Number
002066
EAN
4015080020660
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1.717 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SVS250630-5

Delivery program

Type
  • Accessories for busbar enclosures
  • Ci insulated enclosures
  • Prepared enclosures
Accessory/spare part type
Busbar coupling kits
Amperage rating
630 A
Number of poles
Five-pole

Technical Data - Electrical

Rated operation current (Ie)
250 A - 630 A

Technical Data - Mechanical

Conductor type
L1, L2, L3, PE, N

Additional information

Special features
Including sealing and fixing material
Used with
1 set contains 5 links
Ci insulated enclosures
Prepared enclosures
Accessories for busbar enclosures

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.