Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

010794
Код моделі: WS7-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting frame profile, vertical, L=875mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / outside
Catalog Number
010794
EAN
4015080107941
Product Length/Depth
8 mm
Product Height
875 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
WS7-ID

Delivery program

Type
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
  • Section for mounting frame
Model
Other
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Unit type
Single unit
Surface finishing
Galvanized C section
Material
Steel
Number of 125 mm grid spacings
7
Profile shape
Vertical section (outside)

Additional information

Functions
Distribution board assembly
RAL-number
0
Special features
Order fixing screws seperately
Used with
For wall-mounting distribution system
Ci insulated enclosure
Distribution board assembly
Section for mounting frame

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.