Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

015540
WS9-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting frame profile, vertical, L=1125mm

Загальні характеристики

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / outside
Catalog Number
015540
EAN
4015080155409
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1125 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
1.98 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
WS9-ID

Додаткова інформація

Functions
Distribution board assembly
RAL-number
0
Special features
Order fixing screws seperately
Used with
For wall-mounting distribution system
Distribution board assembly
Section for mounting frame
Ci insulated enclosure

Програма доставки

Color
Other
Model
Other
Type
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
  • Section for mounting frame

Technical data - mechanical

Material
Steel
Number of 125 mm grid spacings
9
Profile shape
Vertical section (outside)
Surface finishing
Galvanized C section
Unit type
Single unit

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.