Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

041099
Код моделі: P3-63/IVS

Eaton Moeller® series P3 On-Off switch, P3, 63 A, service distribution board mounting, 3 pole, with black thumb grip and front plate, Lockable in the 0 (Off) position

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series P3 On-off switch
Catalog Number
041099
EAN
4015080410997
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
83 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.287 kg
Certifications
UL
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
Catalog Notes
Rated Short-time Withstand Current (Icw) for a time of 1 second
Model Code
P3-63/IVS

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.