Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

045463
+EZ/S-F

Eaton Moeller® series EZ Front element, for TM switch, EZ-, key operation lock mechanism, MICROMEC no.F +EZ/S-F

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series EZ Accessory Front element for TM switch
Catalog Number
045463
EAN
4015080454632
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
When ordering with basic unit
Model Code
+EZ/S-F

Виконавчий елемент

Actuator color
Silver
Actuator type
Key
Number of switch positions
0

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Bezel color
Black
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring
Functions
Key operation lock mechanism
Locking facility
MICROMEC lock (90°)

Загальні відомості

Accessories
2 keys included with supplied equipment.
Degree of protection
NEMA 12
Degree of protection (front side)
IP65
Type
Locking arrangements
Used with
TM mini cam switches

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.