Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

046320
RCDILE250

Eaton Moeller® series DILE RC suppressor circuit, 110 - 250 AC V, For use with: DILE...

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series DILE Accessory RC suppressor circuit
Catalog Number
046320
EAN
4015080463207
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
29 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL 508
CSA File No.: none
UL Category Control No.: NKCR2
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Recognized
IEC/EN 60947-4-1
Model Code
RCDILE250

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
RC-element

Загальні відомості

Product category
Accessories
Voltage type
AC

Магнітна система

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
250 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
250 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015