Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

055882
WSM19-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting frame profile, vertical / center, L=2325mm

Загальні характеристики

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / center
Catalog Number
055882
EAN
4015080558828
Product Length/Depth
2375 mm
Product Height
25 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
4.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
WSM19-ID

Додаткова інформація

Functions
Distribution board assembly
RAL-number
0
Special features
Order fixing screws seperately
Used with
For floor-standing distribution boards, 4 panels wide
Section for mounting frame
Distribution board assembly
Ci insulated enclosure

Програма доставки

Color
Other
Model
Other
Type
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
  • Section for mounting frame

Technical data - mechanical

Material
Steel
Number of 125 mm grid spacings
19
Profile shape
Vertical section (centre)
Surface finishing
Galvanized C section
Unit type
Single unit

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.