Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*
Припинено

065212
Код моделі: E8-SW

Eaton Moeller® series RMQ Flush mounting plate, black, 8 mounting locations

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ Accessory Flush mounting plate
Catalog Number
065212
EAN
4015080652120
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
100 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
0.123 kg
Certifications
CSA File No.: 46552
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
Model Code
E8-SW

Характеристики продукту

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Color
Black
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP65
NEMA 1
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
8
Number of locations
8
Opening diameter
16 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Enclosure color
Black (RAL 9005)
Material
Plastic
Functions
For conventional wiring

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.