Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

073129
U-PKZ0(24V50HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Undervoltage release PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Screw terminals

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Accessory Undervoltage Release
Catalog Number
073129
EAN
4015080731290
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
90 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.129 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
Model Code
U-PKZ0(24V50HZ)

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Контакти

Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

Перевірка конструкції

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.5 W
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
Електричний параметр

Rated operational voltage (Ue) at AC - max
480 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
42 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - max
250 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
24 V

Загальні відомості

Electric connection type
Screw connection
Mounting position
Can be fitted to left side of the motor protection switch
Product category
Accessories
Suitable as
EMERGENCY STOP or EMERGENCY switching-off device in accordance with IEC/EN 60204 when combined with circuit breaker
Suitable for
Motor safety switch
Used with
Motor protective circuit-breaker
Voltage type
AC

Магнітна система

Drop-out voltage
0,7- 0,35 x Uc
Pick-up voltage
0.85 - 1.1 V x Uc
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
24 V

Споживання енергії

Power consumption, pick-up, 50 Hz
5 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, pick-up, 60 Hz
5 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, sealing, 50 Hz
3 VA, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Power consumption, sealing, 60 Hz
3 VA, Coil in a cold state and 1.0 x Us

Ємність затискачів

Terminal capacity (solid/flexible with ferrule)
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm²
Terminal capacity (solid/stranded AWG)
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14)

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015