Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

084357

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Base, for CI floor standing distribution board, B=1125mm

Загальні характеристики

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile plinth
Catalog Number
084357
EAN
4015080843573
Product Length/Depth
1125 mm
Product Height
50 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
9.295 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SS5-ID1125

Додаткова інформація

RAL-number
7035
Suitable for
Outdoor set-up
Used with
Installing floor-standing distribution boards
CI insulated enclosure
Accessory
Distribution board assembly

Програма доставки

Accessory/spare part type
Plinths
Color
Black
Model
Base complete
Type
  • Accessory
  • CI insulated enclosure
  • Distribution board assembly

Technical data - mechanical

Load capacity - max
375 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1125 mm

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.