Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

086081
Код моделі: IM4-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate;plastic;for CI23 enclosure

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate plastic
Catalog Number
086081
EAN
4015080860815
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
250 mm
Product Width
188 mm
Product Weight
0.225 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IM4-CI23

Delivery program

Type
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Accessory/spare part type
Mounting plates

Technical Data - Mechanical

Unit type
Modular system
Surface protection
Untreated
Material
Plastic
Glass-fibre reinforced insulating material, 4 mm thick
Housing material
Glass-fiber reinforced insulating material, 4 mm thick

Additional information

Special features
Devices are secured using hank nuts
Used with
CI23…
Basic enclosure
Mounting system
CI insulated enclosure

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.