Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

100647
Код моделі: M22-XKDP

Eaton Moeller® series M22 Dust protection cap, for contacts

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 dust cover
Catalog Number
100647
EAN
4015081005192
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
5 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
1.4 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
OBSOLETE - SEE SUPERSEDURE
Model Code
M22-XKDP

Характеристики продукту

Accessory/spare part type
Accessory
Spare part
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.