Завантажити документ () з 20

101672
Код моделі: DILM12-XSPD

Eaton Moeller® series DILM Diode suppressor, for DILA, M7-15

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM diode suppressor
Catalog Number
101672
EAN
4015081015641
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CE
Model Code
DILM12-XSPD

Features & Functions

Functions
Diode

General information

Product category
Accessories
Used with
DILM12-XSPD
Voltage type
DC

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
12 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
250 V

Design verification

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Електрична схема

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015