Завантажити документ () з 20

106491
Код моделі: DILM65-XIP2X

Eaton Moeller® series DILM Cover, connection opening DILM40-65, (8unit)

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
106491
EAN
4015081062607
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
25.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.46 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
DILM65-XIP2X

General information

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories
Used with
DILM80 up to DILM170

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

Design verification

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Not applicable.
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
mCAD model

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.

Потрібна допомога щодо продукту?

Підтримка Eaton

Contact us

+359884477015