Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

106833

Eaton Moeller® series LS Actuator, flat

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series LS Actuator
Catalog Number
106833
EAN
4015081065936
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
2 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.011 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Model Code
LS-XG-ZBZ

Виконавчий елемент

Mechanical holding force
1600 N (according to GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (according to GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (according to GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Умови навколишнього середовища, механічні

Mounting position
As required
Shock resistance
10 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-Sinusoidal shock 20 ms
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
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
For combination with LS-...ZBZ/X basic devices
Material
Stainless steel

Загальні відомості

Duty factor
100 %
Model
Standard actuator
Operating frequency
800 Operations/h
Type
  • Actuator
  • Flat actuator

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.