Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

107249
NZM1-XRAVR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Drive, on rear, 3p, lockable, red, 1

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
107249
EAN
4015081070220
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
130 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Model Code
NZM1-XRAVR

Програма доставки

Features
Lockable
Fitted with:
Extension shaft
Padlock
Frame
NZM1
Special features
  • For direct rear connection of the switch to the side of the control panel or control panel door.
  • Switch actuation on rear through side plate or control panel door.
  • For switch with toggle lever
Suitable for
Emergency stop
Power circuit breaker
Switch disconnector
Type
  • Accessory
  • On rear drive
Used with
NZM1, N1, NS1, PN1

Перевірка відповідності проектним вимогам згідно зі стандартом IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Color
Red
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Locking facility
Lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks
Special features
  • For direct rear connection of the switch to the side of the control panel or control panel door.
  • Switch actuation on rear through side plate or control panel door.
  • For switch with toggle lever

Експортувати специфікацію продукту

mCAD model

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.