Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

107405
Код моделі: M22-I1/2-M1-ASI

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton combination, inside the enclosure, OFF, on +indicator light, emergency switching off, asi

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
107405
EAN
4015081071418
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
80 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.548 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-I1/2-M1-ASI

Характеристики продукту

Type
AS-Interface complete device
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
Please enquire
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
Enclosure material
Plastic
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of buttons (mushroom shape)
1
Number of command positions
3
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Number of key switches
0
Number of pilot lights
0
Number of pushbuttons
2
Enclosure color
Gray
Number of switches (selector)
0
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
4.14 W
Product category
RMQ-Titan
Mounting position
As required
Degree of protection
IP65
NEMA Other
Suitable for
Emergency stop
Enclosure cover color
Gray
Power consumption
4.14 W

Експортувати специфікацію продукту

Declarations of conformity

mCAD model

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.