Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

111784
M22-WRS-MS4-A1

Eaton Moeller® series M22 Key-operated actuator, maintained, 2 positions, MS4, Key withdrawable: 0, Bezel: titanium

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Catalog Number
111784
EAN
4015081113347
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.034 kg
Certifications
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL File No.: E29184
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Model Code
M22-WRS-MS4-A1

Виконавчий елемент

Actuator color
Black
Actuator function
Maintained
Key withdrawable in position 0
Switching function latching
Actuator type
Key
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
Key operated
Classical
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function, can be changed with coding parts M22-XC-Y
Indicator color
Other
Key code
MS4
Lens type
Round
Number of switch positions
2

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
Yes
With SWD-RMQ connections

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Accessories
1 key included with supplied equipment.
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Degree of protection (front side)
IP66
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
100 Operations/h
Operating torque
0.5 Nm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product category
RMQ-Titan
Size
Front diameter: 29.7 mm
Switching angle
60 °
Type
Key-operated button

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.