Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

113766
FAZ-C32/1-NA-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB. FAZ-DC, 1-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 32 A, Switchgear for export to North America (UL-listed)

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Catalog Number
113766
EAN
4015081133017
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.128 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FAZ-C32/1-NA-DC

Характеристики продукту

Used with
Miniature circuit breaker
FAZ-DC
Amperage Rating
32 A
Features
Additional equipment possible
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
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.4 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating at DC
250 V DC
Voltage type
DC
Overvoltage category
III
Number of poles
Single-pole
Release characteristic
C
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Application
Switchgear for export to North America (UL-listed)
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Power loss
3.4 W

Експортувати специфікацію продукту

Вказівки до застосування

Креслення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Автентифікувати продукт

Введіть свій 16-17-значний серійний номер
Введений серійний номер не має містити спеціальних символів. Введений серійний номер невірний; він має складатися з 16 або 17 цифр. Введений серійний номер не знайдено. Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений серійний номер не відповідає продукту. Перевірте серійний номер вашого продукту та спробуйте ще раз. Натисніть тут щоб перейти на сторінку продукту за введеним серійним номером Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Серійний номер
Скидання Серійний номер відомий Eaton як підозрілий, спробуйте знову, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Серійний номер не розпізнаний компанією Eaton і є недійсним. Просимо скористатися цією формою для повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Введіть 6-значний код автентифікації
Введений вами товар є підозрілим! Будь ласка, спробуйте ще раз або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Введений код автентифікації не відповідає нашим записам для цього серійного номера. Будь ласка, спробуйте ще раз, або повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Недійсний код автентифікації. Довжина має становити 6 символів повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги. Потрібен код автентифікації повідомити про проблему для отримання подальшої допомоги.
Виконайте завдання Captcha перед автентифікацією.
x
Повідомити про проблему
Введіть свої прізвище, ім’я та по батькові.
x
Дякуємо, ваше питання було надіслано, наш виробничий відділ зв’яжеться з вами найближчим часом.