Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

116885
Код моделі: BFZ-FP-1+/33-G

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 33 Module units per row, 1+ rows, grey

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
116885
EAN
4015081166251
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
215 mm
Product Width
675 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-FP-1+/33-G

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
705 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
Used with
Front plate for 45-mm cutout
BF flat distribution board
Accessory consideration

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.