Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

121088
M22-XAK14

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency stop, D=90mm, yellow, EN, SV, FI, DA

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
121088
EAN
4015081189182
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
DNV
Model Code
M22-XAK14

Виконавчий елемент

Inscription
EMERGENCY STOP (4 languages)
Inscription type
Text
Language
Several
RAL-number
1004

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Зв’‎язок

Connection to SmartWire-DT
No

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
IP66
Product Category
Accessories
Size
90 x 90 mm

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.