Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

126042
Код моделі: CWIZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, White

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
126042
EAN
4015081236299
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.91 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/01

Delivery program

Model
Single rocker
Color
Pure white
White
Bus system product type
Rocker

Technical data - mechanical

Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Fastening type
Engage (snap)
Number of gangs (rocker)
1
Degree of protection
IP20
IK00

Additional information

Features
Halogen free
Imprint/indication
None
RAL-number (Akin)
9010
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.