Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

132598
Код моделі: M22-WRLK3-G-2K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated selector switch actuator, RMQ-Titan, maintained, 3 positions, green, Blister pack for hanging

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Catalog Number
132598
EAN
4015081295333
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-WRLK3-G-2K10LED230-BVP

Характеристики продукту

Actuator color
Black
Actuator function
Switching function latching
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Front ring
Pollution degree
3
Actuator type
Toggle
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22.5 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Overvoltage category
III
Degree of protection
NEMA 4X
Degree of protection (front side)
IP66
Indicator color
Green
Lens type
Round
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Number of switch positions
3
Size
Front diameter: 29.7 mm
Suitable for
Illumination

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.