Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

147590
Код моделі: CWIZ-01/12

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, I/0, Cream

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
147590
EAN
4015081440504
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.76 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/12

Додаткова інформація

Features
Halogen free
Imprint/indication
Characters 0 and 1
RAL-number (Akin)
9001
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Програма доставки

Bus system product type
Rocker
Color
Cream white (electro white)
Cream white
Beige
Model
Single rocker

Technical data - mechanical

Fastening type
Engage (snap)
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Number of gangs (rocker)
1
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Degree of protection
IP20
IK00

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.