Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

158332
Код моделі: SPBT12-280-3+NPE

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge Protection Device. Lightning current and surge arresters kit, TN-S/TT kit, 3+1p

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Catalog Number
158332
EAN
4015081549207
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
69 mm
Product Width
87.5 mm
Product Weight
0.668 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SPBT12-280-3+NPE

Delivery program

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Number of poles
Four-pole
Type
Surge arrester

Technical Data - Electrical

Voltage protection level (L-N)
1.5 KV
Voltage protection level (L-PE)
1.5 KV
Voltage protection level (N-PE)
100 KV
Nominal voltage at AC
280 V
Continuous voltage at AC - max
280 V
Lightning impulse current (10/350 µs)
12.5 kA
Signalling at the device
Optic
Specific energy (W/R)
2500 kJ/Ohm

Technical Data - Mechanical

Frame
5 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Degree of protection
IP20

Additional information

Features
Voltage switching spark gap technology
System configuration type
Other
IT
TN
TN-S
TT
Test class
Type 1 + 2

Експортувати специфікацію продукту

Characteristic curve

Електрична схема

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.