Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

164375
Код моделі: M22-LH-A

Eaton Moeller® series M22 Indicator light, RMQ-Titan, Extended, conical, orange

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Catalog Number
164375
EAN
4015081608812
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
38 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
Model Code
M22-LH-A

Характеристики продукту

Type
Indicator lights
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
With SWD-RMQ connections
Yes
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Bezel color
Chrome
Shock resistance
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Bezel material
Other
Terminal capacity
0.5 - 1.5 mm², solid
0.5 - 1.5 mm², stranded
Lens color
Orange
Design
Extended, conical
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22.5 mm
Opening height
22.5 mm
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of built-in signal lights
1
Product category
RMQ-Titan
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Lens type
High
Round

Експортувати специфікацію продукту

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.