Пошук у базі знань
Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

167435
M22-DRLH-A

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, high, maintained, orange, Blank, Bezel: titanium

Загальні характеристики

Product Name
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Catalog Number
167435
EAN
4015081639359
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE 0660
DNV
GL
LR
Model Code
M22-DRLH-A

Виконавчий елемент

Actuating force
5 N
Actuator color
Orange
Actuator function
Switching function latching
Maintained
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Design
High
Classical
Fitted with:
Front ring
Functions
Stay-put/spring-return function can be changed on device
Inscription
Blank
Lens type
Round
Number of command positions
1

Кліматичні умови середовища

Ambient operating temperature - max
70 °C
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
With SWD-RMQ connections
Yes

Перевірка конструкції

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Загальні відомості

Degree of protection
IP66
IP67
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 13
IP69K
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lifespan, mechanical
1,000,000 Operations (AC operated)
Opening diameter
22.5 mm
Operating frequency
1800 Operations/h
Product category
RMQ-Titan
Size
Front diameter: 29.7 mm
Suitable for
Illumination
Type
Illuminated pushbutton actuator

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.