Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

169035
DXA-EXT-ENCOD

Eaton DA1 Expansion for DA1 variable frequency drives (Local IN)

Загальні характеристики

Product Name
Eaton DXA Encoder module
Catalog Number
169035
EAN
4015081655281
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Model Code
DXA-EXT-ENCOD

Характеристики продукту

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Number of channels
2
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Експортувати специфікацію продукту

Declarations of conformity

Інструкції для користувача

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.