Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

169139
Код моделі: DX-CBL-RJ45-3M0

Eaton DX Cable for variable frequency drives (3 m, RJ45/RJ45)

General specifications

Product Name
Eaton DX Connection cable
Catalog Number
169139
EAN
4015081656189
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.3 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
Model Code
DX-CBL-RJ45-3M0

Характеристики продукту

Used with
DB1
DA1
DC1
DE1
Product Category
Accessories
Type
Patch cord with RJ45 plugs, 8 pole
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
Accessory/spare part type
Cable
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Експортувати специфікацію продукту

Declarations of conformity

Інструкції щодо встановлення

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.