Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170E9685

Fuse-link, high speed, 500 A, DC 750 V, size 3, gR, IEC, with indicator, 170 mm centres

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E9685
EAN
5996516007563
UPC
051712214711
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
90 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Характеристики продукту

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
100 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Fuse indicator
Other
Class
Class gR
Watt losses
93 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
75500
Mounting dimension
Other
Center-to-center distance of connections
170 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
750 V
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
750 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.