Завантажити документ () з 20
Ми забезпечуємо роботу найважливішого*

170F8233

Fuse-link, high speed, 315 A, DC 1200 V, size 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170F8233
EAN
5027590245081
UPC
051712511148
Product Length/Depth
165 mm
Product Height
90 mm
Product Width
66 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Характеристики продукту

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
100 kA
Voltage type
DC
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Fuse indicator
Other
Fuse size
2
Class
Class aR
Clearing (I2T)
150000 at 1000 Vdc
Watt losses
104 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
142 mm
Current type
DC
Rated voltage DC
1200 V
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fitted with:
Double slot tags
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Експортувати специфікацію продукту

Примітка: Якщо у завантаженому .zip відсутні файли, тоді тип файлу не підтримується при груповому завантаженні.